arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MEF-F-A1-100 270x90 유사 그림

MEF-F-A1-100 270x90

평행 폴 기술의 마그네틱 척

Ident.-Nr. 1393250

Begrenzt verfügbar
표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 기술: 평행 폴
  • 자석 종류: ALNiCO + Neodym
  • 낮은 잔류 자성 사이클 없음
기술 데이터:
  • 치수: 270 x 90 x 60 mm
  • 폴 방향: 횡단
  • 폴 피치: 8 mm + 6 mm
  • 최대 클램핑 포스: 75 N/cm²
  • 연결: 4-PIN
  • 채널 수: 1
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 10 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 90.0
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 75.0
폴 피치 8 mm + 6 mm
연결 4-PIN
채널 수 1.0
중량 [kg] 10.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언