KRF3
Blocos de força de fixação com mola de 3 castanhas
Morsas com acionamento por mola de 3 mordentes em design compacto, com altas forças de fixação. Elas estão disponíveis com curso do mordente padrão e curso longo.
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Morsas acionadas de 3 mordentes para peças cilíndricas
Isso reduz a deformação durante a fixação, especialmente com peças de paredes finas - Morsas com acionamento por mola
Fixação da peça independente da mídia, especialmente para aplicações em torre de fixação ou armazenamento - Monitoramento patenteado da posição da castanha base por meio de pressão dinâmica
Saiba se a morsa está aberta ou presa - Controle de presença da peça pela castanha base
Permite o carregamento automatizado da morsa acionada - Bloco de força de fixação com gancho em cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design quadrado com contorno externo ideal
Ideal para usinagem de 3 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Castanhas base com lingueta e ranhura e serrilhados finos como interface dupla como padrão
Alta flexibilidade das castanhas do sistema - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Casas de força acionadas por mola para soluções de torre de fixação e armazenamento, agora também como morsas de 3 castanhas
Enquanto TANDEM KSF3 anteriormente significava blocos de força de fixação de 2 castanhas de alto desempenho para soluções de torre de fixação e acumulador, a SCHUNK agora está expandindo o sistema modular de blocos de força de fixação por mola com o TANDEM KRF3, para incluir blocos de força de fixação de 3 castanhas. Essas morsas acionadas permitem que peças cilíndricas agora sejam fixadas com menos deformação, sem a necessidade de castanhas de placa especiais e com melhor distribuição de força. - A grande vantagem desses dispositivos de fixação compactos é que a força de fixação é totalmente mantida, mesmo após a remoção completa do ar comprimido. Outro aspecto importante é a compatibilidade dos designs mais comuns, de modo que as morsas KSF3 existentes podem ser substituídas 1:1 pelas morsas KRF3.