SG5A-F 125-45.5-40
5 軸ジョー
IDnr. 1551488
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 5 軸ジョー、固定
- インターフェース1: W-125-1
- 適合タイプ: KSC3-K 125
- 寸法: 125 x 45,5 x 40 mm
- 重量: 1.1 kg
Technische gegevens
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 45.5 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 1.1 |