PVP-L30-22 630x430
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
IDnr. 1358596
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 14násobná pólová deska
- Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
- Technologie: Paralelní pól
- Vhodné pro: MFPS-A1-L30 630 x 430
- Rozměry: 630 x 430 x 22 mm
- Rozteč pólů: 30 mm + 10 mm
- Vlastní hmotnost: 40 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 630.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 430.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Weight [kg] | 40.0 |
Scope of delivery
Pole plate, fastening screws