GFB 65-23-8
Veerplaat voor neerhoudklauw
ID 430190
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veerplaat voor neerhoudklauw
- Interface 1: W-65-1
- Afmetingen: 65 x 23 x 8 mm
- Gewicht: 0.05 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 8.0 |
| 高度 [mm] | 23.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉