STR 140
Polotovary upínacích čelistí
ID 1349709
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 140
- Rozměry: 62 x 70 x 35 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 1.1 kg
Información técnica
| Width [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 35.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 140 |
| Weight [kg] | 1.1 |
Scope of delivery
Top jaw blanks