STR 200
Top jaw blanks
ID 1446894
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 상부 죠 블랭크
- 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
- 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 200
- 치수: 87 x 102 x 53 mm
- 재료: 16MnCr5
- 중량: 3.6 kg
Technical details
| 폭 [mm] | 102.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 재료 | 16MnCr5 |
| 적합한 대상 | 200 |
| 중량 [kg] | 3.6 |
제공 범위
상부 죠 블랭크