arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB 125-76-40

SGWB 125-76-40

Ganasce reversibili

IDnr. 432254

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia reversibile
  • Interfaccia 1: W-125-1
  • Interfaccia 2: W-125-2
  • Adatto per: KSX 125, KSX-C 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 76 x 40 mm
  • Peso: 1.8 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 76.0
Hoogte [mm] 40.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 1.8

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen