SGWB-B 125-82-39
Reversal jaws
IDnr. 430091
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Reversal jaw, movable
- Interface 1: W-125-1
- Suitable for: KSG 125
- Dimensions: 125 x 82 x 39 mm
- Weight: 2 kg
Technische gegevens
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 82.0 |
| Höhe [mm] | 39.0 |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken