arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G5-B 65-57-27

SGWB-G5-B 65-57-27

Agarre de mordazas reversibles

ID 1494304

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Agarre de mordaza reversible móvil
  • Mordaza de cambio rápido
  • Indicado para: KSX-C2 125
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 57 x 27 mm
  • paso de agarre: 5 mm
  • Peso: 0.8 kg
Width [mm] 65.0
Depth [mm] 57.0
Height [mm] 27.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.8

Scope of delivery
System jaw