AB 108 M8
Workpiece pin
IDnr. 122163
AB 108 M8, Workpiece pin soft
- Height H: 10 mm
- Wrench size A/F: 14
- Thread G: M8
- Material: Stahl C45
- Delivery unit: 1 piece
Technische gegevens
| 높이 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 렌치 크기 A/F | 14.0 |
| 스레드 G | M8 |
| 재료 | Stahl C45 |
| 소프트 | 예 |
| 전달 유닛 | 1 피스 |