arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HM 11 Illustration similar

HM 11

Clamping inserts

ID 184101

En stock
HM 11, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 9.5 mm
  • Diamètre D: 12.7 mm
  • Filetage G: M5
  • Matière: Insert carbure avec corps en acier
  • Unité de livraison: 1 jeu = 10 pièces
Height H [mm] 9.5
Height H1 [mm] 5.0
Diameter D [mm] 12.7
Diameter D1 [mm] 9.5
Thread G M5
Max. load force [kN] 11.0
Material Carbide insert with steel body
Delivery unit 1 set = 10 pieces
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.