GBG 65-22-7.8
Klauwgreep
IDnr. 430804
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, grip
- Schnittstelle 1: W-65-1
- Abmessungen: 64 x 22 x 7,8 mm
- Gewicht: 0.035 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 64.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 7.8 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.035 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws