arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-GL-B 45-26.5-22

SGWB-GL-B 45-26.5-22

Rychlovýměnné čelisti

ID 1497092

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist s reliéfním profilem, pohyblivá
  • Pro upínání předem tvarovaných materiálů a obrobků.
  • Rychlovýměnná čelist
  • Vhodné pro: KSC mini
Technické údaje:
  • Rozměry: 45 x 26,5 x 22 mm
  • Upínací krok: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Šířka [mm] 45.0
Hloubka [mm] 26.5
Výška [mm] 22.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.1