SGWB-S5-B 70-26.5-24
Ganasce a cambio rapido
IDnr. 1452108
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia liscia, mobile
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: KSC mini
- Dimensioni: 70 x 26,5 x 24 mm
- Fase di serraggio: 5 mm
- Peso: 0.2 kg
Technische gegevens
| Šířka [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 26.5 |
| Výška [mm] | 24.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |