arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SSH-D-1/2 Ilustração semelhante

SSH-D-1/2" 60-300

Acessórios para placas de torno padrão

ID 1301281

Stock faible
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Drehmomentschlüssel
  • Zum Betätigen von SCHUNK Handspannfuttern
  • Integrierte Knarrenfunktion
  • Vierkantantrieb
  • Passend zu: ROTA-S flex 700; ROTA-S plus 400, 400-102; ROTA-S plus 2.0 250, 250-62, 250-62/2, 315, 315-92, 315-92/2; ROTA-G 315-102
Technische Daten:
  • Vierkant-Anschluss: 1/2"
  • Min. Drehmoment: 60 Nm
  • Max. Drehmoment: 300 Nm
  • Gewicht: 1.72 kg
Vierkant-Anschluss 1/2"
Länge [mm] 621.0
Min. Drehmoment [Nm] 60.0
Max. Drehmoment [Nm] 300.0
Gewicht [kg] 1.72