arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SP

SP

Spanneinsätze
Der harte Spanneinsatz SP für Pendelbacken.
Standardisierte Pendelbacken von SCHUNK ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke.
194100
13.0 mm
18.0 mm
M6 
194101
10.0 mm
18.0 mm
M6 
194102
15.0 mm
30.0 mm
M6 
194103
12.0 mm
30.0 mm
M6 
194104
13.0 mm
25.0 mm
M6 
194105
10.0 mm
25.0 mm
M6 
194106
15.0 mm
35.0 mm
M6 
194107
12.0 mm
35.0 mm
M6 
194108
17.0 mm
30.0 mm
M8 
194109
12.0 mm
30.0 mm
M8