SKB-F 100
システムジョー、標準
ID 1474309
システムジョー、標準
特長:
特長:
- ブラケットクランプ用固定ジョー
- KONTECトップジョー用を用意しました
- 適合タイプ: ROTA-ML flex 2+2 630 (第一世代)
- 寸法: 150 x 85 x 77 mm
- 取り付け穴間の間隔: 118 x 50 mm
- トップジョー インターフェース: W-100-1
- 重量: 3.8 kg
- 取り付け穴の間隔は、チャックに合わせて調整してください
技术细节
| 重量 [kg] | 3.8 |
|---|
納品内容
コンソールジョー (固定)