arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGK-B 125-45.5-40

SGK-B 125-45.5-40

Castanhas combinadas

IDnr. 432468

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Kombibacke beweglich
  • Schnittstelle 1: W-125-1
  • Schnittstelle 2: W-125-3
  • Passend zu: KSC3 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 45,5 x 40 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 45.5
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.6

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés