KRH3
Hydraulic 3-jaw clamping force blocks
Hydraulically actuated 3-jaw clamping force blocks in compact design with high clamping forces. These are available with standard jaw stroke and long stroke.
Beschreibung
优势 - 您将获益
- 用于圆柱形工件的三爪动力虎钳
可在夹持时降低变形量,十分适用于薄壁工件 - 通过动态压力进行基爪位置的监控
可了解虎钳是否打开或夹紧 - 通过基爪控制工件逼真度
可让强力夹具自动加载 - 满足高质量要求的楔式虎钳
可获得理想的加工效果 - 外部轮廓为理想的方形设计
可以在两次装夹中完成 3 面加工,对于从侧面加工而言非常理想 - 楔式系统具备高传动效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 带十字槽和细齿的基爪,以双接口为标准
系统卡爪具高度灵活性 - 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 适用于产品量产的液压驱动型三爪动力虎钳现已上市
TANDEM 系列一直是高性能双爪夹持力块的代表性产品。随着 KRH3 的推出,SCHUNK 正在扩展其庞大的模块化系统,以兼容功能强大的三爪型号产品。这些夹持力块无需借助特制卡爪即可夹持圆柱形工件,可确保低变形度和更好的受力分布——是常规夹持装置的紧凑型替代品。 - 与其他夹持装置相比,这些紧凑型夹持装置的最大优势在于额外的设备型号,例如通过动态压力监控基爪位置的专利技术,以及通过卡爪实现空气控制的产品。另一个亮点是对多数常见设备的兼容性,因此现有的 KSH3 虎钳可以用 KRH3 虎钳进行 1:1 替换。