Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Nauwkeurige, vlakke geleiding
voor uitstekende geleidingskarakteristieken - Grote slag met compact ontwerp
voor minimale interferentiecontouren - Montage vanaf twee zijden in drie schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen - M5-aansluiting aan beide zijden van de geleidingen
voor het gebruik van smeernippels
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht. - Dankzij de lange geleiding is de grijper zeer resistent tijdens grijpoperaties waarbij de grijpervingers worden blootgesteld aan hoge momentbelastingen. Op verzoek zijn grijpers met een hogere uitwisselnauwkeurigheid verkrijgbaar.
- Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.