arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PZB-plus

PZB-plus

Universele grijper
Universele centrische drievingergrijper met hoge grijpkracht en hoge maximale momenten per vinger, plus centraal boorgat

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Robuste Vielzahn-Gleitführung
    für präzise Handhabung
  • Große Momentenaufnahme möglich
    geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
  • Hohe Greifkräfte realisierbar
    für ein vielseitiges Anwendungsspektrum
  • Durchgehende Mittenbohrung
    vorhanden mit Passung und Innengewinde, welches die Montage von kundenseitigen Anbauten erleichtert. Des Weiteren dient die Mittenbohrung zur Durchführung von Versorgungsschläuchen u. ä.
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
  • Vielfältige Optionen
    optional mit mechanischer Greifkrafterhaltung

Optionen und spezielle Informationen

  • Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
    Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft.
  • Die PZB-plus-Baureihe ist durch die vorhandene Mittenbohrung für viele Anwendungsgebiete die optimale Standardlösung.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.