arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HM 15

HM 15

Carbide inserts

ID 300787

HM 15, Carbide inserts
  • Height H: 9.5 mm
  • Length L: 12.7 mm
  • Width B: 12.7 mm
  • Thread G: M6
  • Material: Carbide insert with steel body
Thread M6
Max. load force [kN] 20.0
Material Carbide insert with steel body
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.