arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KA GLN12T0150-LK-00500-A Vergelijkbare illustratie

KA GLN12T0150-LK-00500-A

kabel

IDnr. 310262

Voedingskabel - geschikt voor sleepkettingen, Afmetingen aansluiting: M12T, Recht

  • Aansluiting: M12 T-gepolariseerd
  • Aantal draden: 4
  • Kabellengte: 5 m
  • Max. stroom: 12 A
Aansluiting sensorzijde Recht
Schroefdraad, sensorzijde M12 T-gepolariseerd
Haakse connector, sensorzijde [°] 0
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Kabellengte [m] 5
Aantal draden 4
Kabeldoorsnede [mm²] 1.5
Max. stroom per draad [A] 12
Max. stroom [A] 12