KA WLN1208-IO-00500-A
kabel
IDnr. 1395483
Aansluitkabel aandrijving - compatibel met sleepketting en torsie, Afmetingen aansluiting: M12, Haaks
- Aansluiting: M12
- Aantal draden: 8
- Kabellengte: 5 m
- Max. stroom: 2 A
Technische gegevens
| Connection sensor side | Angled socket |
|---|---|
| Thread sensor sided | M12 |
| Angled connector, sensor side [°] | 90 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 8.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.25 |
| Max. current per wire [A] | 2.0 |
| Max. current [A] | 2.0 |