KA WLN1208-IO-01000-A
kabel
ID 1395485
Aansluitkabel aandrijving - compatibel met sleepketting en torsie, Afmetingen aansluiting: M12, Haaks
- Aansluiting: M12
- Aantal draden: 8
- Kabellengte: 10 m
- Max. stroom: 2 A
Technische gegevens
| Aansluiting sensorzijde | Haaks |
|---|---|
| Schroefdraad, sensorzijde | M12 |
| Haakse connector, sensorzijde [°] | 90 |
| Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
| Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
| Aantal draden | 8.0 |
| Kabeldoorsnede [mm²] | 0.25 |
| Max. stroom per draad [A] | 2.0 |
| Max. stroom [A] | 2.0 |