arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSM-P 40-E-090 Illustration similaire

GSM-P 40-E-090

Module de roto-pince avec pince parallèle

ID 304640

Module de roto-pince avec pince parallèle GSM-P, Taille: 40, pneumatique, Amortissement de la position finale: Elastomère

  • Course par mors : 6 mm
  • Angle de rotation: 90 °
  • Force à la fermeture: 66 N
  • Force à l'ouverture: 54 N
  • Réglage des fins de course: 90 °
  • Couple: 0.3 Nm
Course par mors  [mm] 6.0
Force à la fermeture [N] 66.0
Force à l'ouverture [N] 54.0
Couple [Nm] 0.3
Angle de rotation [°] 90
Réglage des fins de course [°] 90.0
Amortissement pour la rotation Elastomère
Poids de pièce recommandé [kg] 0.33
Amortissement pour le pivotement [cm³] 5.97
Consommation d'air pour le pivotement [cm³] 9.0
Poids [kg] 0.43
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation min. pour la préhension [bar] 2.0
Pression d'utilisation min. pour la rotation [bar] 4.0
Temps de fermeture [s] 0.05
Temps d'ouverture [s] 0.05
Temps de rotation avec charge embarquée moyenne** [s] 0.14
Longueur de doigt max. admissible [mm] 40.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.08
Inertie max. autorisée de la configuration [kgmm²] 52.0
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité en la préhension [mm] 0.02
Répétabilité en la rotation [°] 0.1
Longueur X [mm] 40.0
Largeur Y [mm] 47.0
Hauteur Z [mm] 104.0
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Force axiale max. Fz max. [N] 170.0
*Temps de rotation avec charge moyenne correspondant à la moitié du moment d'inertie max. admissible. Un fonctionnement sans limitation du débit du mouvement de rotation est possible.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Temps de fermeture, d'ouverture et de rotation
Les temps de fermeture et d'ouverture sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de rotation sont les temps de mouvement rotatif uniquement. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

La charge structurelle moyenne
est censée représenter une charge typique. Elle est définie par la moitié du moment d'inertie max. admissible pouvant être entraîné en rotation sans limitation du débit d'air, ni choc ni à-coup, avec une charge centrée et un axe de rotation vertical.

Principe de fonctionnement
Combinaison d'entraînement rotatif et à piston

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Douilles de centrage, joints toriques pour raccordement direct sans flexible, billes en acier pour le réglage de l'angle de rotation, notice de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation

Maintien de la force de préhension
possible avec maintien mécanique de la force de préhension ou clapet anti-retour SDV-P