arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PRG 80-60 Podobne ako na obrázku

PRG 80-60

Radiálny uchopovač

Identifikačné číslo 303696

Radiálny uchopovač PRG, Veľkosť: 80, pneumatické

  • Uhol otvorenia: 60 °
  • Moment zatvorenia: 55 Nm
  • Max. teplota okolia: 90 °C
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 1718.0
Opening angle per jaw [°] 60.0
Closed angle per jaw [°] 3.0
Closing moment [Nm] 55.0
Weight [kg] 2.16
Recommended workpiece weight [kg] 2.5
Cylinder volume per double stroke [cm³] 143.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.27
Opening time [s] 0.27
Max. permissible finger length [mm] 160.0
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 66.44
IP protection class 20
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.1
Length X [mm] 80.0
Width Y [mm] 50.0
Height Z [mm] 166.0
Moment Mx max. [Nm] 17.5
Moment Mz max. [Nm] 8.0
Max. axial force Fz max. [N] 940.0
*The unit can be actuated without an external customized throttling at the given value of max. mass moment of inertia per jaw. In case of higher mass moments of inertia, an additional throttling is possible.
The curve applies for 90° versions. For other versions the curve must be parallely off-set according to the opening and closing times.

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend. Het opgegeven sluitmoment wordt bereikt bij een openingshoek van 0°. Het sluitmoment is afhankelijk van de openingshoek. In het schema "Verloop van het sluitmoment" vindt u een gedetailleerd verloop van het betreffende sluitmoment.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Gespleten tandwieloverbrenging

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Centreerstiften, O-ringen voor directe aansluiting, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud