arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PWG-plus 200-AS-HT 图片仅供参考

PWG-plus 200-AS-HT

张角式机械手

ID 39311671

张角式机械手 PWG-plus, 尺寸: 200, 气动, 抓取力保持装置: AS(弹簧闭合式), 耐高温型

  • 张开角度: 15 °
  • 闭合力矩: 316 Nm
  • 最高环境温度: 130 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 8293.0
Openingshoek per klem [°] 15.0
Sluitingshoek per klem [°] 3.0
Sluitmoment [Nm] 316.0
Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] 66.0
Gewicht [kg] 7.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 8.06
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 442.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. ontluchtingsdruk [bar] 0.5
Max. ontluchtingsdruk [bar] 1.0
Sluitingstijd [s] 0.2
Openingstijd [s] 0.32
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 240.0
Max. toegestane traagheid per klauw [kgcm²] 1228.1
IP-beschermklasse 30
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 130.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Lengte X [mm] 193.0
Breedte Y [mm] 100.0
Hoogte Z [mm] 164.9
Moment Mx max. [Nm] 115.0
Moment Mz max. [Nm] 130.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 750.0
Hittebestendige variant 是

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend. Het opgegeven sluitmoment wordt bereikt bij een openingshoek van 0°. Het sluitmoment is afhankelijk van de openingshoek. In het schema "Verloop van het sluitmoment" vindt u een gedetailleerd verloop van het betreffende sluitmoment.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
geforceerde tandwieloverbrenging met hefboom

Materiaal behuizing
Aluminium

Materiaal basisklem
hard-geanodiseerd, zeer sterk aluminium

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Centreerhulzen, O-ringen voor directe aansluiting, vaste gasklep (voor grootte 50-200), veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar)

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud