arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Co-act EGP-C 40-N-N-GoFa Illustration similar

Co-act EGP-C 40-N-N-GoFa

Collaborating gripper for small components

ID 1468548

Collaborating gripper for small components Co-act EGP-C, Size: 40, electrical, Compatible robot: ABB GoFa (CRB 15000), Robot flange: Standard flange, Communication interface: digital I/O

  • Stroke per jaw: 6 mm
  • Min. gripping force: 35 N
  • Max. gripping force: 140 N
  • Power supply: 24 V
  • Max. total current: 2 A
  • Max. ambient temperature: 55 °C
Compatible robot ABB GoFa (CRB 15000)
Robot flange Standard flange
Integrated sensors yes, inductive in two directions
Length X [mm] 93.8
Width Y [mm] 90.2
Height Z [mm] 123.0
Stroke per jaw [mm] 6.0
Min. gripping force [N] 35.0
Max. gripping force [N] 140.0
Min. force per jaw [N] 17.5
Max. force per jaw [N] 70.0
Recommended workpiece weight [kg] 0.7
Max. permissible finger length [mm] 50.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.08
Repeat accuracy [mm] 0.02
Closing time [s] 0.2
Opening time [s] 0.2
Weight [kg] 0.62
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class 30
Cable connector/cable end 2 x M8
Cable length L1 [mm] 70.0
Cable length L2 [mm] 175.0
Nominal voltage [V] 24.0
Nominal current [A] 0.2
Max. current [A] 2.0
Controller electronics integrated
Communication interface digital I/O
Number of digital inputs 4.0
Number of digital outputs 2.0
Moment Mx max. [Nm] 1.5
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 4.0
Max. axial force Fz max. [N] 170.0

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique des forces de préhension agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma). Pour de plus amples informations, voir la description fonctionnelle détaillée.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés. Pour de plus amples informations, voir la notice de montage et d'utilisation.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de réaction de tomates ne sont pas inclus dans les temps mentionnés ci-dessus et doivent être pris en considération lors de la détermination des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Principe de pignon-crémaillère

Matériau du corps
Polyamide avec fibre de verre

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Servo-électrique, servomoteur CC sans balai

Garantie
voir la notice de montage et d'utilisation

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Pochette accessoires avec plaque interface, éléments de fixation et clé à six pans creux, notice de montage et d'utilisation avec déclaration de conformité et d'incorporation, informations de sécurité