arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EGN 160-S-SD Vergelijkbare illustratie

EGN 160-S-SD

Universele grijper

IDnr. 37306106

Universele grijper EGN, Maatuitvoering: 160, elektrisch, Connectorversie, in een stofdichte uitvoering, Communicatie-interface: Zie besturing ECM

  • Slag per klem: 16 mm
  • Min. grijpkracht: 250 N
  • Max. grijpkracht: 1000 N
  • Voeding: 24 V
  • Max. totale stroom: 4 A
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Slag per klem [mm] 16.0
Min. grijpkracht [N] 250.0
Max. grijpkracht [N] 1000.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 5.0
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 220.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 3.5
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.01
Sluitingstijd [s] 0.5
Openingstijd [s] 0.5
Max. snelheid [mm/s] 80.0
Max. versnelling [mm/s²] 1500.0
Gewicht [kg] 3.4
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 64
Lengte X [mm] 206.0
Breedte Y [mm] 72.0
Hoogte Z [mm] 178.4
Nominale stroom [A] 2.6
Max. stroom [A] 4.0
Besturingselektronica externe
Type bestuirng ECM-EGN160
Communicatie-interface Zie besturing ECM
Moment Mx max. [Nm] 170.0
Moment My max. [Nm] 180.0
Moment Mz max. [Nm] 130.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 4300.0
Stofdichte versie ja
Naast de standaardvariant met een bevestigde aansluitkabel van 5 m is ook connectorversie EGN-S verkrijgbaar voor de ECM besturing. In deze versie is de grijper uitgerust met een kabel van 30 cm en een Y-plug. Voedings- en sensorkabels die geschikt zijn voor sleepkettingen of robots zijn apart verkrijgbaar.

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
De minimale sluit- en openingstijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de basisklemmen of -vingers bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder stroombeperkingen (maximale stroom) en het in acht nemen van de maximaal toegelaten massa per vinger.

Nominale stroom
kan permanent worden aangedreven. Indien de stroom tussen de nominale stroom en de maximale stroom ligt, moeten de opmerkingen in de individuele productdocumentatie in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Wig-haak kinematica

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
servo-elektrisch, via borstelloze DC-servomotor en spindelaandrijving

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Grijper inclusief veiligheidsinformatie en accessoireset met centreerhulzen voor grijper- en vingermontage. Productspecifieke instructies en software kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen en schunk.com/downloads-software.