ELG 10-XXX-1-SYN
- Min. stroke per jaw: 100 mm
- Max. stroke per jaw: 300 mm
- Gripping force: 1000 N
- Max. ambient temperature: 55 °C
- Creating a custom gripper in the ELG configurator and downloading CAD data
Technical details
| Finger version | short |
|---|---|
| Synchronization | Synchron |
| Min. stroke per jaw [mm] | 100.0 |
| Max. stroke per jaw [mm] | 300.0 |
| Gripping force [N] | 1000.0 |
| Min. gripping force maintenance*** [%] | 80 |
| Weight* [kg] | 8.03 |
| Additional mass per 1 mm stroke** [kg] | 0.02 |
| Closing time [s] | 0.65 |
| Opening time [s] | 0.65 |
| Max. permissible speed (positioning) [mm/s] | 200.0 |
| Max. permissible speed (gripping) [mm/s] | 10.0 |
| Recommended workpiece weight [kg] | 5.25 |
| Repeat accuracy (positioning, unidirectional) [mm] | 0.1 |
| Max. permissible finger length [mm] | 400.0 |
| Max. permissible weight per finger [kg] | 11.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 55.0 |
| IP protection class | 20 |
| Protection class IP with bellow | 44 |
| Standstill torque (shaft diameter 8/9 mm) [Nm] | 0.55 |
| Standstill torque (shaft diameter 11/14 mm) [Nm] | 0.7 |
| Standstill torque (shaft diameter 19 mm) [Nm] | 0.85 |
| Max. drive speed (shaft diameter 8/9 mm) [1/min] | 4000.0 |
| Max. drive speed (shaft diameter 11/14 mm) [1/min] | 3400.0 |
| Max. drive speed (shaft diameter 19 mm) [1/min] | 2800.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 100.0 |
| Moment My max. [Nm] | 240.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 150.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 1200.0 |
* referring to the basic variant shown with 100 mm stroke per jaw without additional options
** referring to the basic variant without additional options
*** referring to the use of motors with motor brake and/or when using the option position clamping
Carichi max.
Sporgenza max. consentita
Moment loading
Finger version: short finger length
Finger version: long finger length
Carichi max.
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono verificarsi inoltre alla coppia generata attraverso la forza di presa. Fare riferimento anche al diagramma per i momenti di carico.
Sporgenza max. consentita
Moment loading
Finger version: short finger length
Lmax is equivalent to the maximum permitted finger length, see the technical data table.
- green
- Permitted range
- grey
- Inadmissible range
Finger version: long finger length
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione) su coppia di arresto del motore.
Coppia di arresto
necessaria coppia di arresto del motore per ottenere la forza di presa specificata in base al diametro dell'albero del motore. Questa coppia non deve essere superata. La coppia di arresto necessaria per la versione asincrona viene dimezzata.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
È possibile mantenere con affidabilità una forza di presa pari ad almeno l'80% della forza di presa originariamente applicata in presenza di un arresto di emergenza o di una caduta di tensione dovuta a un freno di stazionamento elettrico (utilizzando motori con freno motore e/o utilizzando l'opzione di serraggio in posizione ).
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.
Tempo di chiusura e apertura
Durante la presa si deve adattare la velocità, come descritto nelle istruzioni d'uso, in modo tale che sia possibile l'aumento del tempo di chiusura e di apertura. I tempi indicati sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita base alla massima velocità e accelerazione senza limitazione di corrente e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.
Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-elg tramite il sito web SCHUNK.
Principio di funzionamento
Azionamento mandrino
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale delle griffe base
Alluminio
Azionamento
Elettricamente, tramite un servomotore adattabile
Garanzia
12 mesi
La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.