arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPG 100 Illustration similar

SPG 100

Heavy-load gripper

ID 302121

Delivery time on request
Heavy-load gripper SPG, Size: 100, pneumatic

  • Stroke per jaw: 100 mm
  • Closing force: 10000 N
  • Opening force: 11480 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Stroke per jaw [mm] 100.0
Closing force [N] 10000.0
Opening force [N] 11480.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 10920.0
Opening force (with finger lengths of 0 mm) [N] 12536.0
Weight [kg] 35.0
Recommended workpiece weight [kg] 50.0
Cylinder volume per double stroke [cm³] 4600.0
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. air purge pressure [bar] 0.5
Max. air purge pressure [bar] 1.0
Closing time [s] 1.5
Opening time [s] 1.5
Max. permissible finger length [mm] 500.0
Max. permissible weight per finger [kg] 15.0
IP protection class 30
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Repeat accuracy [mm] 0.1
Length X [mm] 436.0
Width Y [mm] 196.0
Height Z [mm] 191.9
Moment Mx max. [Nm] 250.0
Moment My max. [Nm] 300.0
Moment Mz max. [Nm] 250.0
Max. axial force Fz max. [N] 6000.0
It may take a few 100 gripping cycles until the full gripping force (as indicated in the data table) will be available.
The closing and opening times can be further reduced by fitting rapid deaeration valves to the air connections. However, care must be taken to ensure that the jaw motion occurs without any hitting or bouncing.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen und Software können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
bei Version mit Ident.-Nr. 0302120 durch mitgeliefertes Druckerhaltungsventil SDV-P 07 (im Lieferumfang enthalten), bei Version mit Ident.-Nr. 0302121 durch Druckerhaltungsventil nachrüstbar.