MMS 22-A-10V-M08
Analoge positiesensor
ID 315825
Analogový magnetický spínač MMS 22-A, Zaučovací funkce, C-drážka
- Délka kabelu: 0.31 m
- Elektrické připojení: Konektor M8, 3kolíkový
- Max. výstupní napětí: 10 V
- Jmenovité napětí: 24 V
Technische gegevens
| Zásada měření | magnetický |
|---|---|
| Počet spínacích bodů | Analogový |
| Zaučovací funkce | ano |
| Výstup napětí | ano |
| Min. výstupní napětí [V] | 0.3 |
| Max. výstupní napětí [V] | 10.0 |
| Lineárnost [%] | 15 |
| Opakovatelná přesnost R u max. koncové hodnoty | < ±3% |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| LED displej na snímači | ano |
| Doba odezvy/typ. doba sepnutí Doba odezvy/typ. doba sepnutí [ms] | 50.0 |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Min. provozní napětí [V] | 15.0 |
| Max. napětí [V] | 30.0 |
| Max. zvlnění (% Ue) | <2 % Vss |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovitý proud [mA] | 15.0 |
| Min. odolnost vůči zatížení RL [kΩ] | 10.0 |
| Protizkratová ochrana | ano |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Materiál těla | GV-5H (PA), černé |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | Konektor M8, 3kolíkový |
| Délka kabelu [m] | 0.31 |
| Průměr kabelu [mm] | 2.35 |
| Materiál kabelového pláště | PUR |
| Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 24.0 |
| Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 12.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.01 |
| Třída ochrany IP (snímač, zapojený) | 67 |
| Třída ochrany | 3 |
| Odolnost vůči vrtací emulze * | ano |
| CE | ano |
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).