MMSK 22-PI1-S-NPN-HD
프로그래밍 가능한 자기 스위치
ID 301113
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
프로그램 가능한 마그네틱 스위치 MMS 22-PI1, 중량물 버전, 학습 기능, C 슬롯
- 전환점의 수: 1
- 스위칭 유형: NPN
- 폐쇄기
- 케이블 길이: 200 cm
- 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
- 정격 전압: 24 V
Technische gegevens
| 측정 원리 | 자기 |
|---|---|
| 전환 기능 | 폐쇄기 |
| 전환 유형 | NPN |
| 전환점의 수 | 1 |
| 학습 기능 | 예 |
| 전형적인 전환 시간 [s] | 0.001 |
| 최대 전환 주파수 [Hz] | 1000.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -20.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 80.0 |
| 센서의 LED 디스플레이 | 예 |
| 전압 유형 | DC |
| 정격 전압 | 24.0 |
| 최소 작동 전압 | 10.0 |
| 최대 작동 전압 | 30.0 |
| 전압 하강 [V] | 1.5 |
| 최대 전환 전류 | 0.05 |
| 단락 방지 | 예 |
| 극성 반전 방지 | 예 |
| 하우징 재료 | 스테인리스강 |
| 케이블 커넥터/케이블 엔드 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 케이블 길이 L [cm] | 200.0 |
| 케이블 직경 D [mm] | 2.2 |
| 케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) | 3x 0,05mm2 |
| 케이블 덮개 재료 | PUR |
| 최소 휨 반경(동적) [mm] | 22.0 |
| 최소 휨 반경(정적) [mm] | 11.0 |
| 중량 [kg] | 0.04 |
| 보호 클래스 IP(센서, 플러그드) | 67 |
| 보호 클래스 | III |
| 드릴링 유제 저항성 * | 예 |
| 중량물 버전 | 예 |
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).
시리즈에 관한 일반 참고 사항
SCHUNK의 그리핑 및 회전 모듈, 리니어 모듈 및 로봇 액세서리 구성 요소는 서로 최대한 효율적으로 호환되도록 설계되었으므로, 항상 SCHUNK의 적합한 센서를 사용하여 모니터링해야 합니다.
센서와 제품의 조정은 파라미터 유형과 자석 강도, 간극, 벽 두께, 자석과 센서 사이 벽 재료, 그리고 정렬과 센서 민감성의 상호 작용을 특징으로 합니다.
SCHUNK 제품에 통합되는 다른 제조업체의 센서는 탁월한 전환 결과를 제공는 경우가 거의 없습니다. 게다가 SCHUNK는 그러한 제품의 올바른 기능이나 기능적인 안전을 보장할 수 없습니다.
센서의 정밀도가 상대적으로 높기 때문에 학습 온도와 작업 온도의 차이가 30K를 초과하면 안 됩니다.
하우징 재료
PA
케이블 코팅 재료
PUR
설치
센서 홈에 클램핑되고 소켓 헤드 나사로 고정
보증
24개월