MMSK 22-PI1-S-NPN-SA
IDnr. 301169
- Nombre de points de commutation: 1
- Type de commutation: NPN
- Contact à fermeture
- Longueur de câble: 200 cm
- Raccordement électrique: fils dénudés
- Tension nominale: 24 V
Technische gegevens
| Principe de mesure | magnétique |
|---|---|
| Fonction de commutation | Contact à fermeture |
| Type de commutation | NPN |
| Nombre de points de commutation | 1 |
| Fonction d'apprentissage | Oui |
| temps de détection type [s] | 0.001 |
| Fréquence de commutation max. [Hz] | 1000.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | -20.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 80.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Oui |
| Type de tension | DC |
| Tension nominale | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. | 10.0 |
| Tension de fonctionnement max. | 30.0 |
| Chute de tension [V] | 1.5 |
| Courant de commutation max. | 0.05 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Matériau du corps | PA |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | fils dénudés |
| Longueur de câble L [cm] | 200.0 |
| Diamètre de câble D [mm] | 2.2 |
| Conception du câble (section des brins/nombre de brins) | 3x 0,05mm2 |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 22.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 11.0 |
| Poids [kg] | 0.02 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
| Indice de protection | III |
| Version avec sortie de câble latérale | Oui |
Informations générales concernant la gamme
Les modules de préhension et de rotation SCHUNK ainsi que les axes linéaires et les accessoires des robots doivent toujours être surveillés par les capteurs SCHUNK appropriés, car ces composants sont adaptés les uns aux autres de la manière la plus efficace possible.
L'harmonisation entre le capteur et le produit dépend également de l'interaction des paramètres type et de l'intensité de champ de l'aimant, écart, épaisseur de paroi et matériau de paroi entre l'aimant et le capteur ainsi que de l'alignement et de la sensibilité du capteur.
C'est pourquoi les détecteurs d'autres fabricants installés dans des poduits SCHUNK fournissent rarement des résultats satisfaisants. Ni leur fonction ni leur sécurité de fonctionnement ne peut être garantie.
En raison de la précision nettement supérieure du détecteur par rapport aux détecteurs magnétiques usuels, la différence entre la température d'apprentissage et la température de travail ultérieure ne doit pas être supérieure à 30 K.
Matériau du corps
PA
Matériau de la gaine de câble
PUR
Fixation
Blocage dans la rainure du capteur, arrêt par la vis à tête creuse
Garantie
24 mois