MMSK 22-PI2-S-NPN-HD
IDnr. 301133
- Aantal schakelpunten: 2
- Type schakeling: NPN
- Sluiter
- Kabellengte: 200 cm
- Elektrische aansluiting: Open kabeldraden
- Nominale spanning: 24 V
Technische gegevens
| Meetprincipe | magnetisch |
|---|---|
| Schakelfunctie | Sluiter |
| Schakeltype | NPN |
| Aantal schakelpunten | 2 |
| Inleerfunctie | ja |
| Typische schakeltijd [s] | 0.001 |
| Max. schakelfrequentie [Hz] | 1000.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -20.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80.0 |
| Led-indicator in sensor | ja |
| Spanningstype | DC |
| Nominale spanning | 24.0 |
| Min. bedrijfsspanning | 10.0 |
| Max. bedrijfsspanning | 30.0 |
| Spanningsval [V] | 2.0 |
| Max. schakelstroom | 25.0 |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | Open kabeldraden |
| Kabellengte L [cm] | 200.0 |
| Kabeldiameter D [mm] | 2.55 |
| Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) | 4x 0,05mm2 |
| Kabelmantelmateriaal | PUR |
| Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 25.5 |
| Min. buigradius (statisch) [mm] | 12.75 |
| Gewicht [kg] | 0.04 |
| Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) | 67 |
| Beschermklasse | III |
| Weerstand tegen booremulsie * | ja |
| Versie voor veeleisende taken | ja |
Algemene opmerkingen over de reeks
De grijp- en draaimodules van SCHUNK en de lineaire assen en toebehoren van de robots moeten altijd met de passende sensoren van SCHUNK bewaakt worden, omdat deze componenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn.
De aanpassing van de sensor en het product wordt gekenmerkt door de interactie van het soort parameter en de sterkte van de magneet, speling, wanddikte en wandmateriaal tussen magneet en sensor, en door uitlijning en gevoeligheid van de sensor.
Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.
Vanwege de relatief hoge nauwkeurigheid van de sensor mag het verschil tussen de inleertemperatuur en de werktemperatuur niet groter zijn dan 30 K.
Materiaal behuizing
PA
Materiaal van de kabelcoating
PUR
Montage
geklemd in de sensorgroef, bevestigd met een inbusschroef
Garantie
24 maanden