Pocas industrias operan tan cerca de los límites de lo técnicamente factible como la industria aeroespacial. Materiales como el titanio, las estructuras ligeras y delicadas y los procesos estrictamente certificados plantean grandes exigencias de estabilidad y eficiencia. La interfaz del proceso de fabricación determina si tiene éxito o se paraliza.
Para ayudarlo a superar estos retos, SCHUNK suministra soluciones diseñadas para aplicaciones exigentes. Nuestros sistemas de sujeción y agarre ofrecen la máxima precisión de repetición, un control del proceso seguro y una gran eficacia: desde dispositivos de sujeción modulares para componentes estructurales hasta la manipulación automatizada de palas de turbina.
Ese es el efecto SCHUNK. Juntos aceleramos su producción con precisión y sin concesiones.
¡Contáctenos ahora!
Disfrute el efecto SCHUNK:
- Mayor tiempo de funcionamiento de la máquina
Los tiempos de preparación reducidos, las preparaciones estables y los sistemas automatizables aumentan el tiempo de funcionamiento disponible de la máquina. - Tan seguro como un piloto automático
Garantizamos la calidad de los componentes y ofrecemos procesos reproducibles desde las piezas en bruto hasta los componentes acabados. - Un solo socio para toda la cadena de procesos
Desde productos estándar hasta ingeniería específica para el cliente, prestamos soporte a proyectos aeroespaciales en todo el mundo y desarrollamos soluciones adaptadas con precisión a su aplicación.
Motor
Potente e innovador para cumplir las normas más exigentes
Los componentes del motor se fabrican con superaleaciones de alta resistencia difíciles de maquinar. Aquí es donde las altas cargas térmicas se encuentran con tolerancias estrictas.
SCHUNK le ofrece soluciones seguras para sus necesidades de fabricación: desde el maquinado exento de vibraciones hasta la precisión dimensional reproducible.
Maquinado de piezas de motor
Rotores de turbina
En el caso de los rotores de turbina, el objetivo es conseguir la máxima precisión de concentricidad rotacional y rigidez en todas las fases del maquinado. Las soluciones de sujeción rígidas y precisas de SCHUNK reducen las vibraciones, acortan los tiempos de preparación y aumentan la seguridad del proceso.
Su valor añadido en la fabricación segura de motores
- Mantener controlada la complejidad
Las sofisticadas soluciones de sujeción se adaptan con fiabilidad a geometrías exigentes y procesos de varias etapas. - Eficacia en todo el proceso de maquinado
La sujeción estable de las piezas, los procesos de preparación cortos y los potentes portaherramientas reducen el tiempo de inactividad y aumentan la productividad en la fabricación de motores. - Seguridad en el proceso
Una precisión reproducible y una manipulación sencilla generan confianza en los componentes críticos para la seguridad.
Solicitar una solución para el maquinado de motores
Chasis
Eficaz y duradero para un contacto seguro con el suelo
Para soportar toda la carga durante el aterrizaje, las piezas del chasis se fabrican con titanio o aceros de alta resistencia como estructuras sólidas. El reto reside en el maquinado preciso de estos componentes grandes y pesados.
SCHUNK ofrece soluciones de sujeción adecuadas, desde prensas de sujeción para lograr elevadas fuerzas de sujeción hasta sistemas de sujeción modulares que sujetan las piezas con una distorsión mínima.
Procesamiento de piezas de chasis
Grilletes
Los grilletes requieren tolerancias estrictas y transmisión de fuerza por unión positiva Nuestras soluciones de sujeción con soporte definido y superficies adaptadas al contorno minimizan la distorsión, acortan los tiempos de preparación y garantizan procesos reproducibles.
Su valor añadido en la producción precisa de chasis
- Maquinado preciso de piezas en bruto forjadas macizas
El posicionamiento exacto y la sujeción repetible garantizan tolerancias estrictas para piezas grandes y macizas. - Flexibilidad gracias al diseño modular
Nuestros sistemas de sujeción tienen un diseño específico para cada pieza y una estructura modular. El diseño modular permite sujetar fácilmente familias de piezas en el mismo dispositivo. - Procesos de maquinado estables
Los diseños robustos y las elevadas fuerzas de sujeción garantizan un maquinado exento de vibraciones y resultados fiables con materiales de alta resistencia.
Hablemos del concepto de sujeción de los componentes del chasis
Componentes estructurales
Flexibles y estables para la máxima seguridad posible del proceso
Ya sea para bastidores, nervios o grandes componentes de aluminio, la ingeniería estructural combina la construcción ligera y las dimensiones amplias. La fabricación de estos componentes, a menudo de paredes finas y sensibles a las vibraciones, requiere un especial cuidado.
SCHUNK ofrece una preparación flexible y segura que evita tensiones en el material y reduce los tiempos de ciclo.
Procesamiento de componentes estructurales
Su valor añadido en la producción de componentes estructurales sensibles
- Tiempos de producción más cortos
Una mayor rapidez en las preparaciones y un menor número de operaciones de sujeción aceleran todo el proceso de producción. - Alta flexibilidad
Las soluciones de sujeción se adaptan fácilmente a diferentes tamaños de componentes, tamaños de lotes y geometrías. - Estabilidad constante del proceso
La sujeción de baja deformación y la manipulación sencilla garantizan una calidad reproducible, incluso con estructuras de paredes finas.
Examine la aplicación con expertos
Sujeción de componentes estructurales con VERO-S Aviación
Las unidades de sujeción VERO-S Aviación de SCHUNK permiten ajustar de forma rápida y con una eficiencia única toda la preparación de la sujeción mediante un cojinete especial del sistema de cambio rápido de palés VERO-S de SCHUNK.
Optimización del proceso
Fiable y precisa para conseguir procesos seguros
La eficiencia en la industria aeroespacial no se consigue solo con componentes individuales o fases de producción, sino mediante su interacción coordinada a lo largo de todo el proceso de producción.
SCHUNK piensa más allá del componente: Optimizamos toda la cadena de procesos, desde la minimización de los tiempos de preparación hasta la producción totalmente automatizada. Juntos nos aseguramos de que pueda maximizar su potencial y llevar su productividad al siguiente nivel.
Soluciones para la optimización del proceso
Tiempo de preparación reducido
Minimización del tiempo de preparación como factor de éxito: VERO-S es la interfaz universal para sus necesidades de fabricación. VERO-S puede adaptarse a cualquier máquina para procesos manuales o automatizados, ya sea un centro de maquinado de 3, 4 o 5 ejes, una máquina compacta o una máquina de pórtico.
Operación de torneado segura
Nuestra cartera de productos ofrece elevadas fuerzas de sujeción y una gama de productos única para cada necesidad. Los chucks ROTA garantizan la estabilidad del proceso para una gran variedad de aplicaciones de torneado, desde el maquinado preciso de anillos delicados hasta la fijación segura de componentes asimétricos.
Corte de metales exento de vibraciones
Alta amortiguación y gran fuerza de sujeción: Nuestra gama de productos de bajo mantenimiento ofrece una calidad de superficie óptima sin necesidad de contar con equipos de preparación externos. Características destacadas como el TENDO Slim 4ax mejoran la accesibilidad en el maquinado de 5‑ejes y garantizan una mayor vida útil de la herramienta en el maquinado de complejas estructuras‑aeroespaciales.
Potente tecnología de sujeción
Nuestra tecnología de sujeción satisface los requisitos del maquinado de titanio y aluminio mediante el uso de fuerzas de sujeción elevadas. Tanto si se trata de la carga manual de geometrías complejas en el maquinado de 5 ejes como de la carga automatizada de grandes cantidades de piezas, ofrecemos la tecnología de sujeción más adecuada y fiable.
Automatización
Su socio de la automatización aeroespacial: Ya se trate de la carga automatizada de piezas o de la manipulación de contornos de sujeción complejos, SCHUNK le ofrece la solución adecuada para su proceso automatizado.
Su valor añadido en soluciones de optimización de procesos
- Menos tiempo de inactividad, más tiempo de funcionamiento
La tecnología de cambio rápido de palés en combinación con la tecnología de sujeción adecuada acorta los procesos de preparación y aumenta la flexibilidad de su producción. - Aumente la productividad
Los precisos dispositivos de sujeción y los potentes portaherramientas permiten un maquinado estable y unos parámetros de corte más eficaces. - Siguiente paso: Automatización
Las interfaces estandarizadas y los sistemas modulares crean la base de procesos automatizados y conceptos de producción escalables.
Hablemos del potencial de optimización
Disfrute el efecto SCHUNK:
¡Solicite un presupuesto sin compromiso y empecemos juntos!
Tel. +49-7133-103-2555
Escribir un correo electrónico
Desarrollo económico global: Sector aeroespacial