arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Imagen detallada – Mordazas adaptadoras SCHUNK

Mordazas adaptadoras para tornillos de banco de terceros

Su llave para conocer la amplia gama de mordazas SCHUNK

Amplíe fácilmente las capacidades de su tornillo de banco

Con las mordazas adaptadoras SCHUNK, ya no tendrá que depender de costosas mordazas de sujeción y mordazas superiores específicas del sistema. Con las nuevas mordazas adaptadoras para su tornillo de banco de Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm o Roemheld Hilma, ofrecemos compatibilidad con la cartera de mordazas SCHUNK.

Mediante las nuevas mordazas adaptadoras, SCHUNK le ofrece una solución rentable para ampliar sus opciones. Ya no le atará un sistema concreto. Desate el potencial de sus tornillos de banco con las mordazas adaptadoras SCHUNK. Aproveche la versatilidad y aumente su eficacia.

Aproveche las ventajas:

Imagen del producto – Mordazas adaptadoras SCHUNK

  • Compatibles

Las mordazas adaptadoras SCHUNK están disponibles para los tornillos de banco de Allmatic, Arton, Garant, Kesel, Röhm y Roemheld Hilma.

  • Flexibles

Las mordazas adaptadoras le permiten utilizar la amplia gama de mordazas superiores y de sujeción de SCHUNK y GRESSEL, que ofrece 32 variantes diferentes. Esto triplica las posibilidades en comparación con las mordazas basadas en sistemas. Las mordazas superiores también están disponibles en existencias, por lo que gozará de cortos plazos de entrega.

  • Eficientes

Muchas mordazas superiores SCHUNK están disponibles con entalladuras continuas. Al realizar la conversión, solo hay que aflojar los tornillos de las mordazas adaptadoras. Esto significa que las mordazas superiores pueden cambiarse mucho más rápido que con los sistemas convencionales.

  • Sostenibles

El sistema combinado permite seguir utilizando los actuales tornillos de banco de terceros. En caso necesario, también se pueden volver a enroscar las antiguas mordazas del sistema y seguir utilizando las actuales mordazas superiores.

  • Económicas

Gracias a la asequible cartera de mordazas superiores SCHUNK, las mordazas adaptadoras SCHUNK se amortizan en muy poco tiempo.

Imagen de aplicación – Mordazas adaptadoras

Apreciará la variedad

Con las mordazas adaptadoras SCHUNK podrá elegir entre una amplia gama de opciones de mordazas para manejar una gran variedad de aplicaciones de sujeción.

  • Amplia selección de 32 tipos de mordazas de sujeción y mordazas superiores
  • La mordaza adecuada para cada aplicación
  • Plazos de entrega cortos, ya que están disponibles en existencias
  • Precios asequibles en comparación con la competencia
  • De idéntica construcción que las mordazas de GRESSEL

SCHUNK – Descripción general de las mordazas superiores

Encuentre la combinación perfecta

Sustituir las mordazas del sistema actual en su tornillo de banco es rápido y sencillo. Las mordazas adaptadoras SCHUNK encajan perfectamente en su sistema actual, sin necesidad de interfaces adicionales. Intercambiables una por una y listas para usar: ¡solo hay que desenroscar y ponerse a trabajar!

Mordazas adaptadoras tipo A

Imagen del producto – Mordazas adaptadoras tipo A

Interfaz para:

  • Allmatic NC8 125M/L​
  • Garant HipoClamp 125/LC 125
  • Kesel NCA 125

SGAB-F 125-A

SGAB-F 125-A

garras de sujeción estándar
ID 1511698
Disponible
SGAB-B 125-A

SGAB-B 125-A

garras de sujeción estándar
ID 1511699
Disponible

Mordazas adaptadoras tipo B

Imagen del producto – Mordazas adaptadoras tipo B

Interfaz para:

  • Röhm RKE 125​
  • Atorn MM-G 125

SGAB-F 125-B

SGAB-F 125-B

garras de sujeción estándar
ID 1522411
Disponible
SGAB-B 125-B

SGAB-B 125-B

garras de sujeción estándar
ID 1522412
Disponible

Mordazas adaptadoras tipo C

Imagen del producto – Mordazas adaptadoras tipo C

Interfaz para:

  • Roemheld Hilma KNC 125

SGAB-F 125-C

SGAB-F 125-C

garras de sujeción estándar
ID 1541878
Disponible
SGAB-B 125-C

SGAB-B 125-C

garras de sujeción estándar
ID 1541879
Disponible