OAS-V10-A
Optische afstandssensor
IDnr. 308867
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Evaluatie-elektronica OAS, Maatuitvoering: V10-A
- Kabellengte: 200 cm
- Max. stroom: 180 mA
Technische gegevens
| Spanningstype | DC |
|---|---|
| Min. spanning [V] | 15.0 |
| Max. spanning [V] | 30.0 |
| Nominale stroom [mA] | 45.0 |
| Max. stroom [mA] | 180.0 |
| Min. uitgangsspanning [V] | 0.0 |
| Max. uitgangsspanning [V] | 10.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -10.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| IP-beschermklasse | 65 |
| Kabellengte [cm] | 200.0 |
| Gewicht [g] | 60.0 |
Als een OAS-systeem wordt gebruikt, is voor elke grijper een OAS-sensor en een OAS-evaluatie-eenheid met selectieve analoge of digitale uitvoer vereist. De juiste sensor vindt u in het hoofdstuk met de betreffende grijper.