arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GSW-M 20 Vergelijkbare illustratie

GSW-M 20

Magnetische grijper met schachtinterface

IDnr. 308355

Magnetische grijper met schachtinterface GSW-M, Maatuitvoering: 20, pneumatisch, hydraulisch

  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Gewicht [kg] 1.0
Houdkracht [N] 70.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 3.5
Max. toegestane tpm [1/min] 0.0
Nominale werkdruk perslucht [bar] 6.0
Minimale bedrijfsdruk perslucht [bar] 2.0
Max. bedrijfsdruk van de perslucht [bar] 8.0
Nominale werkdruk koelvloeistof [bar] 40.0
Min. bedrijfsdruk koelvloeistof [bar] 10.0
Max. bedrijfsdruk van de koelvloeistof [bar] 50.0
IP-beschermklasse 44
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Diameter D [mm] 67.0
Hoogte Z [mm] 177.1
Moment Mx max. [Nm] 13.5
Moment My max. [Nm] 13.5
Moment Mz max. [Nm] 30.0
Kracht Fx max. [N] 150.0
Force Fy max. [N] 150.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 400.0
Veerkracht trekfrees Fc [N] 80.0

Werkingsprincipe
Permanente magneet

Materiaal behuizing
Aluminium

Materiaal spindelinterface
Aluminiumlegering

Aandrijving
hydraulisch met koelvloeistof voor de machine (gefilterd, max. grootte van de deeltjes 30 µm) of pneumatisch met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Montage- en bedieningshandleiding