Für Bestandskunden bietet SCHUNK das manuelle Wechselsystem CMS als 1:1-Ersatz des Vorgängermodells an. Es ergänzt bewährte Attribute des Vorgängermodells mit neuen Funktionen.
CMS
Manuelles Wechselsystem
Benutzerfreundliches manuelles Wechselsystem mit umfangreichem Komplementärportfolio
Das manuelle Wechselsystem CMS überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit, Modulvielfalt und sein umfangreiches Zubehör. Es kann sowohl an Robotern als auch in stationären Anwendungen eingesetzt werden, überall dort wo Werkzeugwechsel von Bedeutung sind.
Profiteer van de voordelen
- Grotere procesbetrouwbaarheid
Door geïntegreerde vergrendeling en aanwezigheidsbewaking van gereedschap in alle maten (sensoren optioneel)
- Geïntegreerde luchtdoorvoeren
Alle doorvoeren kunnen radiaal en axiaal worden gebruikt voor pneumatische en vacuüm toepassingen.
Basisvariant verkrijgbaar zonder geïntegreerde doorvoer
- Directe schroefbevestiging van elektrische, pneumatische en vloeistofmodules
Maakt veelzijdige energieoverdracht mogelijk voor het aansturen van een breed scale aan gereedschap
- Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De bijhorende NSF-certificaten zijn te vinden op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp kan worden opgevraagd met behulp van de smeermiddelgegevens in de bedieningshandleiding.
CMS in gebruik
Handmatig verwisselen van gereedschap
Das Anwendungsvideo zeigt, wie schnell und einfach der Werkzeugwechsel mit dem Wechselsystem CMS gelingt. Ausgewechselt werden der mechatronische Greifer EGU und der pneumatische Greifer PGL-plus-P. Die hohe Modulvielfalt des Wechselsystems bietet dafür vielfältige Medienübertragungsmöglichkeiten.