arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 16 P Ø5/32 Illustration similaire

CC ER 16 P Ø5/32"

Mandrins à pince ER de précision

IDnr. 1403890

CC ER 16 P Ø5/32", Mandrins à pince ER de précision
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø5/32"
  • Diamètre: 5/32"
  • Longueur L1: 27.5 mm
  • Concentricité: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø5/32"
D1 min. [mm] 2.96875
D1 max. [mm] 3.96875
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.025
ER collet standard DIN ISO 15488-B