arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125 Vergelijkbare illustratie

iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125

Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires

IDnr. 1519203

iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125
  • Reeksen: iTENDO²
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 32 mm
  • Uitstekende lengte: 125 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 650 Nm
  • Niet bij de levering inbegrepen: Exclusief activeringssleutel
  • Voorwaarde: Om de iTENDO²-gereedschapshouder te gebruiken, is een iTENDO² pad of iTENDO² easy connect nodig.
Technologie Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires
Reeksen iTENDO²
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 32 mm
D2 [mm] 62.0
D6 [mm] 58.0
Uitstekende lengte L1 [mm] 125.0
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 8.0
L4 [mm] 99.0
G M16x1
Min. draaimoment [Nm] 650.0
Gewicht [kg] 2.4
Autonomie van de batterij [h] 10
Versnellingssensor* 100.0
Max. draaisnelheid [1/min] 25000.0
Externe koeling/interne koeling [bar] 80.0
iTENDO²-gereedschaphouder enkel in combinatie met een iTENDO² pakket (bv. iTENDO² Pad)
* g=9,81m/s2

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Voor ID 1519203 met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar

Levering
Verbindingsbuis koelvloeistof