arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120 Vergelijkbare illustratie

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 1319656

TENDO Slim 4ax SK 40 Ø8x120, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO Slim 4ax
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Uitstekende lengte: 120 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 23 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Slim 4ax
Rozhranie upínača nástrojov SK 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací priemer D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 100.9
G M6
Min. krútiaci moment [Nm] 23.0
Hmotnosť [kg] 1.2
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie