TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 OAS
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 216503
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48 OAS, Gereedschapshouders
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Turn
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: DSE
- Versie met één stelschroef voor inwendige inspanning/uitwendige inspanning
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 16 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 65 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Turn |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | DSE |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D5 [mm] | 20.0 |
| D6 [mm] | 23.4 |
| L [mm] | 64.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 16 mm / 0.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 65.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Volledig cilindrisch voor aangedreven gereedschappen
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar