arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø32 Ø14 PK Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø32 Ø14 PK

Tussenmouwen met perifere koeling

ID 217944

GZB-S Ø32 Ø14 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
  • Gekoelde periferie
  • Klemdiameter: 14 mm
  • Buitendiameter: 32 mm
  • Lengte: 60.5 mm
テクノロジー 中間スリーブ、周辺機器冷却
シリーズ GZB-S PK
ツールバーインターフェース GZB-S Ø 32 PK
クランプ径 D1 14 mm
外形 D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 60,5 mm / 2.4"
突出長さ L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.3
標準長さ あり

バージョン
周辺機器の冷却

振れ精度
≤ 0.003 mm

冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
スロット入りカラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。