arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø8 Ø1.5 PK Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø8 Ø1.5 PK

Tussenmouwen met perifere koeling

IDnr. 206242

GZB-S Ø8 Ø1.5 PK, Tussenmouwen met perifere koeling
  • Gekoelde periferie
  • Klemdiameter: 1.5 mm
  • Buitendiameter: 8 mm
  • Lengte: 37 mm
Technologie Tussenmouwen met perifere koeling
Reeksen GZB-S PK
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 8 PK
Klemdiameter D1 1.5 mm
Buitendiameter D2 8 mm
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 37 mm / 1.5"
Uitstekende lengte L1 [mm] 37.0
Gewicht [kg] 0.1
Standaardlengte ja

Variant
Gekoelde periferie

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Met randkoeling
Niet koelmiddelbestendig

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar