CELSIO SVL-12 Ø3x160
Warmschrumpfverlängerungen
ID 208933
CELSIO SVL-12 Ø3x160, Warmschrumpfverlängerungen
- CELSIO SVL
- Ohne Einstellschraube
- Spanndurchmesser: 3 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 12 mm
- Gesamtlänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Min. Drehmoment: 8 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Warmschrumpfverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
| D5 | 12 mm |
| D6 [mm] | 8.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 9.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 0.15 |
Ausführung
Warmschrumpfverlängerung ohne Einstellschraube
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich