arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS SVL-3/4 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6"

Polygonale verlenging

IDnr. 205996

TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6", Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 3/4"
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 3/4"
  • Longitud total: 6"
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 120 Nm
Técnica Extensiones poligonales
Serie TRIBOS SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-3/4"
Diámetro de sujeción D1 3/4"
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 31.1
D5 3/4"
Longitud total L [mm] 152.4
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 99.9
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 120.0
Peso [kg] 0.35

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Límite máx. de revoluciones
18 500 r. p. m.

Individual
También disponibles en metal pesado
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta